??
CAD model selection
K0677.2805X016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0677 - Levelling feet with knurled base
Bill of material
K0677.2805X016
BESTKIPP
Order No.
K0677.2805X016
D
Diameter
28.5 mm
D1
thread
M5 mm
H
Height
9.3 mm
H1
Height
25.3 mm
L
Length
16 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
2 kN
GEW
Approx. weight
0.0088 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245200436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions